Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Überspannungsschutz DIN-Schiene

Überspannungsschutz DIN-Schiene
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

Unterkategorien

Photovoltaic Surge Protection Devices

Photovoltaic Surge Protection Devices

DT1M DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 25 kA

DT1M DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 25 kA

Schienenüberspannungs­schutzgeräte der Serie DT1 DIN-Schiene, Klasse I+II 12.5 kA

Schienenüberspannungs­schutzgeräte der Serie DT1 DIN-Schiene, Klasse I+II 12.5 kA

Schienenüberspannungsschutzgeräte der Serie DT2 DIN, Klasse II

Schienenüberspannungsschutzgeräte der Serie DT2 DIN, Klasse II

EDT2 Serie Erweiterte transiente Überspannungsschutzeinrichtungen

EDT2 Serie Erweiterte transiente Überspannungsschutzeinrichtungen

DT2C Kompaktes Überspannungsschutzgerät Klasse II, 1+1 Schaltung

DT2C Kompaktes Überspannungsschutzgerät Klasse II, 1+1 Schaltung

DT2C Kompakter Überspannungsschutzgerät Klasse II, 2+0 Schaltung

DT2C Kompakter Überspannungsschutzgerät Klasse II, 2+0 Schaltung

Funkenstreckenableiter

Funkenstreckenableiter

Überspannungsschutzfilter

Überspannungsschutzfilter

Produkte | 34 Ergebnisse (71 artikel)

PH38671.jpg image

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Mode.
PH39801.jpg image

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+0 Modus

Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
TSF

Überspannungsfilter

Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.
PH39805.jpg image

PVT1 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II

Speziell entwickelt für den Schutz von zentralisierten Solarwechselrichtern auf der DC-Eingangsseite und Stringboxen.
PH38669.jpg image

Funkenstreckenableiter, Typ 1

Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.
PH41279.jpg image

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA

Die erweiterten Selektivüberspannungsschutzgeräte EDT2 mit 1+0-Modus bis 100 kA bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
PH41279.jpg image

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA

Die DIN-Schienen-Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie bieten zuverlässigen und wirksamen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
PH39810.jpg image

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+1 Modus

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.
PH39041.jpg image

PVT2 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II

Geeignet für den Einsatz an der DC-Eingangsseite von verteilten String-Wechselrichtern in Solaranlagen.
PH39524.jpg image

DT1M DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 25 kA

Die Überspannungsschutzgeräte der DT1M-Serie für die DIN-Schiene bieten zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der IEC-Klasse I (25 kA).
PH38671.jpg image

Funkenstreckenableiter, Typ 2

Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.