Erbebenaussteifung Trapeze, Strut Montageschienen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Erbebenaussteifung Trapeze, Strut Montageschienen
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Erdbebengesicherte Abhängungstrapeze
- Die Nachrüstfähigkeit der Aussteifung erlaubt die Montage auch dann, wenn das Trapez schon installiert ist.
- Alle Schraubenköpfe haben die gleiche Schlüsselgröße, somit wird ein Wechsel der Werkzeuge vermieden.
- Durch den Abreißkopf wird das richtige Drehmoment sichergestellt und die Inspektion vereinfacht
- Getestet nach FM® Spezifikation
Spezifikationen
| Belastung nach FM | |||||
| Teilenummer | Aussteifung | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBR2 | 41 x 41 Montageschiene | 4585 N | 8060 N | 8895 N | 9920 N |
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.