Quick-Grip Jr. Queraussteifung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Quick-Grip Jr. Queraussteifung
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Einfache Installation in nur zwei Schritten für weniger Wege zwischen Struktur und Leitungsrohr
- Passt zu Aussteifungsrohren der Größe 25 mm und 32 mm für Reduzierung des Lagerbestands
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Material | Stahl |
| Belastung nach UL (für Einspannungen) | |||
| Teilenummer | Klassifizierung Leitungsrohr | Querrichtung | |
| 25 mm Aussteifungsrohr | 32 mm Aussteifungsrohr | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
| EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
| EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
| EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
| EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
| EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
| EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
| EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
| EN 10255 H | 3330 N | 2400 N | |
| Belastung nach FM | |||||
| Teilenummer | Klassifizierung Leitungsrohr | Querrichtung | |||
| Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Dünnwandig) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Dünnwandig) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Dünnwandig) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Dünnwandig) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
| EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
| EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N | |
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.