PEMSA-Gitterrinne Mittelstütze
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PEMSA-Gitterrinne Mittelstütze
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Ideal für Rinnenbreiten bis 200 mm
- Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Material | Stahl |
Broschüre
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.