Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Katalog-Nr.: 21630-492
Varistar CP-Glastür 1-Punkt-Verriegelung für IP-20-Anwendungen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Passendes Zubehör
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- St, 1,5 mm
- Sekuritglas, 6 mm
- Schlüsselschild
- Öffnungswinkel 180°
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.