Aufregende neue Produkte aus unserem EFS-Sortiment
Neue Produkte für Gewerbebetriebe und Datenbranche
Wir freuen uns, einige innovative neue Produkte aus unserem Geschäftsbereich Electrical & Fastening Solutions vorzustellen, die Elektroinstallateur*innen die Installation vereinfacht und ihre Sicherheit erhöht. Alle drei neuen Produkte von nVent CADDY sind in den USA und in Kanada UL- und cUL-zertifiziert und richten sich an Kunden aus den Branchen Elektrik und Datenkommunikation.
Das Fachteam von nVent konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen für die spezifischen Herausforderungen unserer Kunden – immer unter Berücksichtigung von Bauvorschriften, schwierigen Projektumgebungen und Trends im Gewerbe- und Industriebau. Unsere Produktfamilien nVent CADDY und nVent ERICO umfassen innovative, zeitsparende Lösungen, die Bauunternehmen dabei unterstützen, intelligenter und effizienter sowie erfolgreicher zu arbeiten.
Besserer Cat HP J-Haken (CATHP) von nVent CADDY:
Bei dieser verbesserten Lösung kommt die Versa-Mount-Technologie von nVent CADDY zum Einsatz, ein innovatives Befestigungsdesign, das verschiedene Struktur- und Installationsmethoden für Wand, Decke und Gewindestangenmontage bietet. Das modernisierte Design des Cat HP J-Haken von nVent CADDY bietet optimalen Halt und Schutz für die sich schnell entwickelnden, hochleistungsfähigen Niederspannungskabel von heute und unterstützt zugleich Bauunternehmen, weil er so vielseitig installiert werden kann.
nVent CADDY multifunktionale Plattform zur Sicherung von Verteilerdosen/Schutzkanälen (BCSP612F):
Diese neue Lösungbietet eine schnelle und sichere Methode zur Installation einer Vielzahl von Anschlusskästen und Verteilerdosen/Schutzkanälen in Überkopfanwendungen mit einer einzelnen abgehängten Gewindestange. Unser verbessertes Produkt eignet sich ideal für Umgebungen mit offener Decke und eingeschränktem Zugang zur Struktur (hohe Decken). Sie wurde entwickelt, um die Installation von Verteilerdosen und Kabelschutzrohren im Vergleich zu herkömmlichen Methoden mit mehreren Anschlusspunkten und Halterungen zu vereinfachen, sodass keine zusätzliche Hardware erforderlich ist und gleichzeitig eine einfache, werkzeuglose Installation ermöglicht wird.
nVent CADDY WBT Performance Werkzeugloser Verbinder für Kabeltrassen (WBTQSPL):
Der nVent CADDY WBT Performance Werkzeugloser Verbinder für Kabeltrassen ist eine effiziente Möglichkeit, mehrere Abschnitte von Gitterrinnen miteinander zu verbinden. Er wurde speziell für den Einsatz mit der nVent CADDY WBT Performance Kabeltrasse entwickelt. Damit lassen sich unerwünschte Bewegungen begrenzen und schwankende Abschnitte stabilisieren, indem mehrere Trassen miteinander verbinden, um im Fall eines elektrischen Ereignisses Durchgang und Kabelsicherheit zu gewährleisten. Dank weniger Komponenten und ohne lose Teile ist die Installation schnell, einfach und unkompliziert.
nVent ERICO Kompressionserdungsverbinder:
Die nVent ERICO C-Crimps und E-Crimps sind Teil der Produktlinie von nVent ERICO Kompressionserdungsverbindern. Die in metrischen und AWG-Leiter-Größen erhältlichen Verbinder kommen zum Einsatz, wenn in einem Erdungssystem zwei Drahtleiter mit einem Presswerkzeug verpresst werden. Die Erdungsverbinder bestehen aus hochfestem leitfähigem Kupfer. Dadurch ist eine niederohmige Verbindung gewährleistet, was Korrosionseinflüsse verringert. So entsteht eine Verbindung, die die Zeit überdauert und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Die Verbinder wurden gründlich getestet und übertreffen bei Verbindungsstärke und Strombelastbarkeit die Normen CSA und UL 467 Ausrüstung für Erdung und Potentialausgleich, um Sicherheitsanforderungen zu entsprechen.
Derzeit in den Regionen APAC und EMEA erhältlich.
Der nVent ERICO GEM Calculator ist ein benutzerfreundliches Tool, mit dem man das optimale Material für den Einsatz in Bereichen mit schlechter Leitfähigkeit berechnen kann. Das hilft, den Erdungswiderstand und die Größe von Erdungssystemen zu verringern. Der Rechner vereinfacht die Schätzung der Widerstandswerte und die Menge des für Erdungsanlagen benötigten Material zur Erdungsverbesserung vereinfacht. Das Tool unterstützt vier Sprachen sowie imperiale und metrische Maßeinheiten.
DT Panel Protector 120 und 240 kA TT:
Die Überspannungsschutzgeräte der Serien DTX120 und 240 von nVent ERICO erfüllen weltweite Normen und bieten erstklassigen Schutz gegen Transienten und Überströme, die Schäden verursachen können, insbesondere an Standorten der IEC-Klasse I und II und vom UL-Typ 1 und 2. Die innovative Konstruktion erlaubt die Installation entweder in der Leitung oder an der Last der Schalttafeln und macht den Einsatz von Schutzschaltern überflüssig (nur Version B). Mit einem Überspannungsschutz von 120 kA oder 240 kA pro Phase ist diese Serie von Überspannungsschutzgeräten gut für Standorte der Kategorie C geeignet. Sie werden typischerweise in Anwendungen wie Hausanschlüssen, Verteilern, Abzweigschalttafeln, MCC, Beleuchtungsschalttafeln, HLK u.v.m. eingesetzt. Die Gehäuse der Serie sind außerdem als NEMA®-4X eingestuft und damit für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Bei nVent sind erstklassige Produkte und Dienstleistungen unser Ziel, damit unsere Kunden Installationen erfolgreich und gemäß ihren Qualitätsstandards aufbauen können. 2023 haben wir 95 neue Produkte eingeführt – ein neuer Rekord. 85 % der Produkte in unserer Produkteinführungs-Pipeline (NPI, New Product Introduction) wirkten sich 2023 zudem positiv auf die Nachhaltigkeit aus. Unsere Produkte sind auf wachsende Branchen ausgerichtet wie Industrie, Gewerbe, Rechenzentren, Energieversorgung, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Energiewende. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihren Betrieb effizienter zu gestalten, Sicherheit zu priorisieren und wichtige Systeme miteinander zu verbinden und schützen. Wir freuen uns, unseren Kunden auf der ganzen Welt diese innovativen neuen Produkte unserer Marken nVent CADDY und nVent ERICO anbieten zu können.
Erfahren Sie mehr über unsere neuen Produkte für wichtige Branchen: