Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Trenngehäuse | nVent HOFFMAN

Trenngehäuse

Mehr Sicherheit, weniger Risiken

Von Trenngehäusen über elektrische Verriegelungen, Datenports, Datentaschen und Sicherheitssperren bis hin zum passenden Zubehör: nVent HOFFMAN bietet umfassende, branchenführende Sicherheitslösungen, mit denen Sie Personen und Geräte schützen sowie elektrische Gefahren vermeiden und mindern können.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Modellen, Konfigurationen, Montagemöglichkeiten, Größen, Oberflächen und Schutzklassen. Unser globales Netzwerk mit mehr als 3.000 Vertriebspartnern liefert Ihnen schnell die benötigte Lösung.


Preferred Cutout.png image

Trenngehäuse für die Wandmontage

Zu den verschiedenen wandmontierten Trenngehäusen gehören die Concept-Reihe und herkömmliche Modelle mit durchgehenden Scharnieren. Sie sind in Baustahl-, Edelstahl- und Glasfaser-Ausführung erhältlich und werden so Anwendungen des Typs 12, 4 und 4X für Innen- und Außenbereiche gerecht.

Mehr erfahren
Free-Stand and Floor-Stand.png image

Freistehende Trenngehäuse

Freistehende Trenngehäuse gibt es als eintürige bis sechstürige Modelle. Sie sind in Baustahl- und Edelstahl-Ausführung erhältlich und werden so Anwendungen des Typs 12, 4 und 4X für Innen- und Außenbereiche gerecht.

Mehr erfahren
Sequestr.png image

Trenngehäuse von Sequestr

Das externe Trenngehäuse von Sequestr bietet erstklassigen Schutz, da sich die Leitungsseite des Trennschalters in einem externen Fach befindet. So ist ganz ohne Stromschlaggefahr Zugriff auf die Steuerkomponenten möglich. Die Gehäuse sind in Baustahl- und Edelstahl-Ausführung erhältlich und eignen sich für verschiedene Anwendungen des Typs 12, 4 und 4X.

Mehr erfahren

Ausgewählte Produkte

Internal Disconnect Shield.png image

Interner Trennschutzschild

Sequestr.png image

Trenngehäuse von Sequestr

MCF_sq.png image

Flanschmontierte Trennschalter, MCF

Concept Disconnect Enclosure Type 4

Concept Trenngehäuse, Typ 4

WatershedFreeDisc Product Photo

Freistehendes Trenngehäuse WaterShed SS aus Edelstahl

Gehäusedesign: Mehr Sicherheit durch Vermeidung von Lichtbögen

Erfahren Sie mehr über die Gefahren von Lichtbögen sowie über die Gehäuse- und Zubehörlösungen, die zur Verringerung elektrischer Risiken beitragen.

VIDEO ANSEHEN

Bei Ihnen steht ein Projekt an?

Wenden Sie sich an einen HOFFMAN Vertreter oder an einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

VERTRETER KONTAKTIERENVERTRIEBSPARTNER SUCHEN