UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Kit includes one rail and 24 retaining blocks
- Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar
- Retaining blocks are halogen free
- RoHS compliant
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX UFSKIT
English
EN 61439-1
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.