SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
When the primary outlet is switched on the secondary oulets are connected to the mains (switch threshold adjustable).
Details
Ressourcen
Merkmale
- Mounting height 1 U
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal or vertical mounting
- 110 ... 230 V, 16 A
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.