Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Details
Ressourcen
Merkmale
- Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.