Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH35254.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Early Streamer Emission Terminal

nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series generates controlled magnitude and frequency pulses at the tip of the terminal during high static fields prior to a lightning discharge. This enables the creation of an upward leader from the terminal that propagates toward the downward leader coming from the thunder cloud.

These early streamer emission air terminals (ESEAT) are in accordance with the 2011 edition of NFC 17-102. The design requirements, protection level calculations and protection radius are obtained from this standard. Due to the internal control circuit, the nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series enables the early launching of an upward leader compared to other passive components.

The nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-Series has been extensively tested at an independent high-voltage laboratory in accordance with the revised 2011 requirements of French NFC 17-102. The testing, as defined in the standard, was designed to simulate naturally occurring conditions and allow comparison of the performance between differing types of lightning protection systems.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • UL (NF C17-102)
Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us