Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH34607.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel

High-quality CPI stainless steel grounding and bonding braids can be installed in extremely corrosive environments, like offshore applications or coastal applications. The full range of CPI braids are ideal for applications using stainless steel pipe or tanks, like the food and beverage industry, building industry, transportation, oil and chemical industry.

nVent ERIFLEX offers 316L stainless steel braids and lugs, one of the highest resistant stainless steel options on the market. Our proprietary manufacturing process has been optimized to provide the best braiding, crimping, cutting and punching.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • cUL
  • ABS
  • UL
  • CE, ERIFLEX CPI
  • RoHS
  • Bureau Veritas
Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us