T-Series Horizontal Transition Filler Material Kit
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
T-Series Horizontal Transition Filler Material Kit
T-Series horizontal filler material kits contain the following: Filler material, two horizontal packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Simplifies ordering
- Used to splice different diameter bars
- All components are for one-time use
Spezifikationen
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT89101HB | RBF90 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT811101HB | RBF105 | RBS354714 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT1011101HB | RBF125 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT1118101HB | RBF240 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5039 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.