nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Designed to splice different diameter bars
 - Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes
 - Over-sized cavity allows for greater field tolerance
 - Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
 - Requires less grout than most competitive systems
 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.