Standardprodukte
Ein umfassendes Portfolio an Gehäusen und Klimageräten Darüber hinaus sind mehrere verschiedene Designs verfügbar, um jede mögliche Konfiguration zu ermöglichen. So kann beispielsweise eine eigenständige Konfiguration mit einem kompakten Standgehäuse erstellt werden; eine große Konfiguration hingegen kann durch das Anreihen verschiedener modularer Gehäuse aufgebaut werden. |
| Vielseitiges Zubehör, das mit mehreren Gehäusen verwendet werden kann Der Zugang zu einer breiten Auswahl an allgemeinem Zubehör und Kabelmanagement-Lösungen zur Ergänzung unserer Gehäuse-Serien ist von größter Bedeutung, um Design, Beschaffung, Handhabung und Montage zu vereinfachen, insbesondere für Schaltanlagenbauer*innen und Installateur*innen. Ein großer Vorteil ist die Tatsache, dass die meisten unserer Zubehörteile auf einer ganzen Plattform montiert werden können, wie z. B. freistehende Produkte. Dadurch wird die Komplexität der Montagevorgänge für Techniker*innen und das Montagepersonal, die mit dem Produktportfolio von nVent HOFFMANN arbeiten, erheblich gesenkt. |
Zertifizierungen








Entwicklungstreiber
Schnelle Montage
Die Lösungen von nVent HOFFMAN helfen, die Montagezeit zu reduzieren. Ein Beispiel sind Click-in-Anreihwinkel, die beim Anreihen von zwei kombinierbaren Gehäusen verwendet werden können. Ein weiteres Beispiel ist das Click-in-Profilsystem, das für eine Vielzahl von Zubehörteilen verwendet werden kann. Der Hauptvorteil des Click-in-Profilsystems besteht darin, dass für die Montagearbeiten keine Käfigmuttern oder Werkzeuge notwendig sind. Ein drittes Beispiel ist die neue Halterung für die Montageplatten und die Aufhängevorrichtung an der Seite.
Optimaler Schutz
Hohe Steifigkeit und ordnungsgemäße Abdichtung sind entscheidende Aspekte, um sicherzustellen, dass ein Gehäuse einen umfassenden Schutz der elektrischen Komponenten bietet. Die hohe Steifigkeit wird durch eine erhöhte Materialstärke und eine innovative S-Biegung erreicht, die größere Tafeln sehr stabil macht. Alle Gehäuse sind standardmäßig mit einer Dichtung mit geringer Absorption ausgestattet, und die Gehäuse der Edelstahlserie verfügen über eine Silikondichtung, die optimalen Schutz gegen Chemikalien und extreme Temperaturen bietet. Andere Entwicklungen, wie die neuen Verriegelungssysteme, gewährleisten einen ordnungsgemäßen IP-Schutz auch dann, wenn das Gehäuse auf unebenen Böden installiert und/oder wenn die Tür schweren Gewichten ausgesetzt wird.
Attraktives Design
Die Ingenieur*innen von nVent HOFFMAN sind der Meinung, dass das Industriedesign eine wesentliche Dimension im Entwicklungs- und Konstruktionsprozess darstellt, um die Benutzererfahrung zu maximieren. Aspekte wie optische Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit müssen dazu beitragen, dass die Arbeit am Gehäuse oder der Zugang zum Innenraum zur Inspektion usw. einfach möglich ist. Beispiele von nVent HOFFMAN umfassen Schlossabdeckungen, Eckformung sowie perfektes Schweißen und Schlichten.