Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Drucken
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

Erweiterte Gehäusereihe nVent MCS bietet Kunden mehr Anpassungsmöglichkeiten

nVent HOFFMAN hat seine Reihe modularer, eintüriger Standgehäuse aus Stahlblech um neue Größen erweitert und gleichzeitig die Tiefe aller Modelle auf 1.000 mm standardisiert. Das Ergebnis ist eine einfachere Anpassung aufseiten des Kunden und eine leichtere Optimierung der Fabriken für industrielle Hersteller.

Die neuen Modelle zeigen die Philosophie der Marke, die auf einfache Konstruktion und Montage setzt. So können die Anwender*innen nahezu jede Innenkonfiguration mit Standardgehäusen konstruieren und bauen, sodass keine kostspieligen Einzelanfertigungen mehr erforderlich sind.

Jedes MCS-Modell umfasst die Innovationen von nVent HOFFMAN, wie z. B. die Click-In-Technologie, ein neues Schließsystem und zuverlässige Schutzauslegung. Darüber hinaus ist durch Profile in der Konstruktion kein spezielles Zubehör erforderlich, wodurch der Aufwand und die Kosten für die Konstruktion reduziert werden.

Zu den Vorteilen der erweiterten MCS-Baureihe gehören:

  • Größere Auswahl an serienmäßigen Abmessungen
  • Verkürzte Montagezeit
  • Volle Kompatibilität mit Zubehör
  • Abnehmbarkeit aller Paneele
  • UL-zertifiziert

Mehr erfahren