14-kW-Kühlgerät für die seitliche Montage für BESS-Anwendungen
nVent HOFFMAN führt sein 14-kW-Kühlgerät für die seitliche Montage für Batterie-Energiespeicheranwendungen ein und reagiert damit auf den zunehmenden Bedarf zuverlässiger Kühlung für den Betrieb kritischer Systeme und Energieinfrastrukturen.
Das 14-kW-Kühlgerät ist das größte Kühlgerät für die seitliche Montage auf dem Markt und verfügt über einen Kompressor mit variabler Drehzahl für eine höhere Energieeffizienz und verbesserte Systemleistung. Dank des großen Umgebungstemperaturbereichs eignet sich das Kühlgerät für viele Außenanwendungen und bietet Flexibilität für spezielle Montage- und Systemdesignanforderungen.
Das 14-kW-Kühlgerät bietet eine präzise Temperatursteuerung, verbesserte Systemzuverlässigkeit, Designflexibilität und Wartungsfreundlichkeit, wodurch letztendlich höhere Leistungskapazitäten ermöglicht werden, ohne eine größere physische Stellfläche zu benötigen.