Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Ventilation modules with thermostat Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Ventilationsmodule mit Thermostat, UVT

Das auf 19"-Profilen montierte Lüftungsmodul garantiert bei einer dichten Bestückung die Luftzirkulation und kann an jeder beliebigen Stelle im Schrank installiert werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL

CSA

VDE

TUV

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.