Sockel mit vertikaler Bewegung, S2M10VP
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Sockel mit vertikaler Bewegung, S2M10VP
Syspend 281-Max Vertical Motion Pedestal Tube is a vertical adjustable tube with a lift range of 250mm, allowing enclosure to be positioned at the optimal viewing height for different operators. The 48-mm Round Tube Flange Coupling (S2MFC48) and Adapter (S2MA48) is required for attachment to HMI enclosures with a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). The weight of the coupling, adapter plate, enclosure and internal components must be factored into the load when selecting a tube.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Adjustable from 1130 mm (44.49 in.) to 1380 mm (54.33 in.) with internal gas springs
 - Four models support loads ranging from 11 to 77 lb. (4.9 to 34.9 kg)
 - Height is fixed in place at any position by locking handle
 - Cables are separated from gas springs inside the tube
 - Internal strain-relief for cables inside the tube
 - Can be attached to Small Pedestal Base, Vertical Wall Joint, Wall Flange, Rotary Base, Elbow or Rotatable Elbow
 - Tube cannot be inverted for overhead mounting on the enclosure
 
Spezifikationen
| Material | Aluminium | 
| Oberfläche | Eloxiert | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde

- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.