Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

1015300065_18841 Product Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Rohradapter, S2MTA

Syspend 281-Max Tube Adapter attaches to the tube with internal sets crews and provides mounting holes at the end where the tube was cut. Use the Tube Adapter when the tube is cut to length and it is not desirable to drill and tap new holes in the tube. Install the Tube Adapter only onto the housing side.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.