Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

BebcoPPS Product Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Spül-/Drucksysteme mit kleinem Volumen für Gefahrenbereiche, HLA1

Small-Volume Purging/Pressurization Systems are an alternative to NEMA Type 7 or 9 enclosures. The C1 model allows general-purpose enclosures, up to two cubic feet, to be used in certain Class 1 hazardous locations. The C2 model allows general purpose enclosures, up to 10 cubic feet, to be used in certain Class 2 hazardous locations.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

Classified by Underwriters Laboratories, cUL and Factory Mutual

For A1001YZUMC1 (Volume up to 2 cubic feet)

NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified

For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)

NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2

NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 1.98mm
Dicke 14ga
Oberfläche Gebürstet
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.