Stahlblech-Frontplatten lackiert, PAC
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Stahlblech-Frontplatten lackiert, PAC
Diese Frontplatte hat die gleiche Oberfläche wie der Schrank, und mit ihr werden leere Abschnitte innerhalb von 19"-Profilsystemen abgedeckt, um die Ästhetik des Schranks zu erhalten. Sie kann auch bearbeitet werden, um bei Bedarf Geräte zu montieren.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Unbearbeitetes Panel.
- Material: 1.5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
| Dicke | 3mm |
| Dicke | 11ga |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.