Montageplatte für MGRP-Gehäuse, GMP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatte für MGRP-Gehäuse, GMP
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage von MGRP-Kästen beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Montageplatte für MGRP-Gehäuse.
- Material: 1.5 mm galvanisiertes Stahlblech, 2.5 mm für GMP1656E.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Stahl-Montageplatte
Spezifikationen
| Oberfläche | Verzinkt |
| Material | Verzinkter Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.