Montageplatte, 2000x400, Galvanisiertes Stahlblech
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatte, 2000x400, Galvanisiertes Stahlblech
Katalog-Nr.: MP2004
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schranks beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Video
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Standard-Montageplatte. Kann auch mit Hilfe des Zubehörs MPS in die Seite des Schrankes montiert oder mit den Gleitprofi len MTS seitlich in den Schrank geschoben werden. Bei schwerer Ausrüstung und in vibrierenden Umgebungen sollten die Zubehörprofi le MPR und MPE oder MPEF-Winkel eingesetzt werden.
- Material: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Max. Traglast: 6000 N.
- Montagemöglichkeiten: Verwenden Sie MPA zur Montage der Montageplatte im Schrank.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
CAD-Erzeugung

Mandatory
Similar
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.