Reduzierstück CleanTray abgeschrägt Rechts, 6x6 to 3x3, Gebürstet, Edelstahl 304
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Reduzierstück CleanTray abgeschrägt Rechts, 6x6 to 3x3, Gebürstet, Edelstahl 304
Katalog-Nr.: CTS6633RRSS
Clean Tray Reducers are used for reducing to a smaller size Clean Tray. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Details
Ressourcen
CAD
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Clean Tray Reducers are used for reducing to a smaller size Clean Tray
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.