19"-Befestigungsklammern, 800, verzinkt, 3mm


19"-Befestigungsklammern, 800, verzinkt, 3mm
Katalog-Nr.: CIB800
Diese Profile für die Montage von 19"-Vertikalprofilen können in der Tiefe angepasst werden. Sie sind am Rahmen des Schranks befestigt und gewährleisten eine feste Fixierung.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Passendes Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Zur Installation von 19"-Montagewinkeln CIP/CIPD in 600 mm und 800 mm breite Gehäuse in voller Höhe, voll tiefenverstellbar.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.