Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH35357.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent CADDY Speed Link SLK mit Y-Toggle Kippelement

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Durchmesser Stahlseil 1.5 mm
Sicherheitsfaktor statische Last 5:1
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Material Stahl;Zinklegierung;Polypropylen
Entspricht SMACNA HVAC-DCS
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Dicke (T) 1/2"
Breite (W) 3/4"
Höhe (H) 2.15"
Dicke (T) 12.5 mm
Breite (W) 19 mm
Höhe (H) 55 mm
Winkel (a) 90 ° Max

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
CAD
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

This catalog item is no longer available.

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen