nVent CADDY Metall-Kabelbügel
Der Metall-Kabelbügel von nVent CADDY ist ein nachhaltiger, installationsfertiger Metallbügel, der eine einfache Kabelinstallation mit einer Hand ermöglicht. Diese Lösung eignet sich zur sicheren Befestigung kleinerer Kabelmengen in beengten Räumen, wie z. B. über abgehängten Decken. Das einzigartige Design des Metall-Kabelbügels bietet die Möglichkeit, zwei Kabelbügel innerhalb weniger Sekunden zu kombinieren. Dadurch lässt sich die Kabelkapazität an nur einem Befestigungspunkt einfach verdoppeln, wodurch die Anzahl der benötigten Teile reduziert wird und Installateure Arbeitszeit sparen. Mit seinem flachen Design ist dieser Kabelbügel eine langlebigere Alternative zu häufig verwendeten Kunststofflösungen und die ideale Lösung für Anwendungen in den Bereichen Elektrik und Datenkommunikation.
Merkmale
- Modulare 2-in-1 Funktion; zwei Metall-Kabelbügel von nVent CADDY können von Hand kombiniert werden, um die Kabelkapazität an einem Befestigungspunkt zu verdoppeln
- Kompatibel mit Direktbefestigung und herkömmlicher M6-Ankerinstallation
- Wiederverwendbar nach Fehlschüssen beim Setzvorgang
- Robuster und langlebiger als Kabelbügel aus Kunststoff
- Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels
- Die Kabel sind sauber verlegt und sorgen für ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild
- Das flache Design erlaubt die Installation in engen Bereichen
- Zu 100 % aus recycelbaren Materialien hergestellt
- Halogenfrei
Spezifikationen
| Oberfläche | Vorverzinkung |
| Material | Stahl |
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.