Das nVent CADDY Cat-HP J-Haken-System ist eine fortschrittliche, nicht-kontinuierliche Pfadunterstützungs-Lösung für die heutigen Hochleistungsverkabelungs-Systeme. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften sorgen für eine stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -standards.
Das nVent CADDY Cat HP System ist eine ideale Ergänzung zur Verwendung von nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassen, Leitergestellen oder ähnlichen durchgehenden Trägern. Es bietet Vorteile bei den installierten Gesamtkosten im Vergleich zu anderen Produktlösungen. Dieses vielseitige System eignet sich für eine breite Palette von Befestigungsmethoden und ist als einzelne J-Haken, vorgefertigte nVent CADDY Cat-HP-Baugruppen und mehrstufige Kabelbäume sowie als austauschbare nVent CADDY Cat-HP-Komponenten erhältlich. Das System der nVent CADDY Cat HP J-Haken bietet die perfekte Kombination an Leistung, Zeiteinsparungen und Vielseitigkeit, die von heutigen Auftragnehmern für die Installation von Datenübertragungskabeln und sonstigen Elektroinstallationen gefordert werden.
Eigenschaften
- Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser
- Erfordert keine Schrauben, Nieten oder Spezialwerkzeuge zum Zusammenbau
- Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht
- Bietet eine Vielzahl von Befestigungsverfahren
- Für die Aufnahme von zukünftigen Datenkabeln konstruiert
- Recycelbar und aus bis zu 80 % aufbereitetem Stahl hergestellt
- Entspricht EN 50174-2
Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569
Das J-Haken-System nVent CADDY Cat HP bietet ein ausgewogenes Verhältnis an Leistung, Zeiteinsparungen und Vielseitigkeit, die von heutigen Bauunternehmen für die Installation von Datenübertragungskabeln und Elektroinstallationen gefordert werden.
Suchen Sie nach dem optimierten J-Haken-System nVent CADDY Cat HP mit unserer Versa-Mount-Technologie?
Klicken Sie unten, um das gleiche großartige Produktangebot mit neuen Vorteilen anzuzeigen.
Produkte | 2 Ergebnisse (4 artikel)

nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Rasterdeckenclip