Produkte | 70 Ergebnisse (330 artikel)

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder
Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen.Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.

Befestigungsklipp für Gitterrinne
Ermöglicht die Abhängung von Kabelgitterrinnen mit Gewindestangen ohne Montageschienen. Funktioniert mit jeder handelsüblichen Gitterrinne.

Anschlussplatte für Druckluftnagler
Innovative Befestigung an Beton für Kunststoffrohrklemmen und -klammern zur direkten Befestigung mit den beliebtesten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt.

Zweifache Kabelklammer mit Stecker
Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.

Drahtklipp zur Befestigung von Kabel/Kabelschutzrohr
Werkzeuglose Methode zum Befestigen von Kabeln an Gewindestangen oder Drähten.

SCB Snap Clip-Adapter
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.

H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, seitliche Montage
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.

HK Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.

Multifunktions-C-Klammer
Trägerklammer zur Verwendung am Stahlträger mit dickem Flansch. Ideal in Kombination mit der CR-Schelle.

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen
Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.

Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten
Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrbefestigung, die Stabilität und Sicherheit bietet.. Bietet den richtigen Abstand, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern und zusätzliche Schritte während der Installation zu vermeiden.

Flexibles Kunststoffrohr und Rohrschelle
Innovatives Sortiment an Klemmen in mehreren Größen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit vielen verschiedenen strukturellen Befestigungen kompatibel ist.