Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

TTSIM-1 Sensor Interface Module Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

TTSIM-1 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Dybde 2.28 in
Bredde 2.76 in
Højde 3.39 in
Driftstemperatur 32 – 122 °F
Dybde 58 mm
Bredde 70 mm
Højde 86 mm
Driftstemperatur 0 – 50 °C
Data Copied
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing