NGC-40 Series, IO Module
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
NGC-40 Series, IO Module
nVent RAYCHEM NGC-40 Series - IO Module provides up to four additional RTD inputs. These can be assigned to any NGC-40-HTC/HTC3 module. It also provides one alarm relay that can be connected to an external annunciator and one digital input that is programmable and may be assigned to any NGC-40-HTC/HTC3 module for various functions such as forcing the contactor or SSR on or off.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Din-rail mounted and part of the NGC-40 system
- Input/output module to provide additional inputs and outputs and additional RTDs
- Inputs and outputs can be assigned to any HTC/HTC-3 module in the NGC-40 system via CAN
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.