Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width
The 19“ swing frame allows the installation of sub-racks while simultaneously making wiring at the rear accessible.
Varistar CP swing frame comes with 150 KG load capacity, 120° movement and flexible pivot point.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For full height or partial-height mounting
- Pivot point can be selected right or left
- Can accommodate 19" chassis and 19" subracks (maximum depth 200 mm)
- 120° hinge, square locks including 2 keys
- Load-carrying capacity 150 kg
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.