ComLine Type 4X
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
ComLine Type 4X
Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Bonding provision on door; ground stud on body
- Seams continuously welded and ground smooth for a finished appearance
- Foam-in-place seamless gasket for superior protection against dust and liquid ingress
- 1- or 3-point latching (screwdriver slot), depending on door size
- Optional door stop/wind latch holds door in place during service
- Two door/hinge styles available
- Easily removable door with hidden hinge and retaineing hinge pin
Specifikationer
| Body Thickness | 0.08 in |
| Body Thickness | 2 mm |
| Farve | Light Gray |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7035 |
2D DXF
3. skridt
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.