Varistar CP Mobile Base/Plinth
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Mobile Base/Plinth
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Covers, St, 1.5 mm
- Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg
- Support, St, 3 mm
- Color RAL 7021
- Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.