Varistar CP Heavy-Load Cross Member
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Heavy-Load Cross Member
Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load
- Hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.