Varistar CP EMC Cabinet, IP 20
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP EMC Cabinet, IP 20
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Shielding 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587‐3)
- Shielding 30 dB at 18 GHz, (tested to EN 61000-5-7) with EN45545 gaskets
- Type of protection IP 20
- Static load‐carrying capacity 1600 kg
- Doors with 4‐point locking and screw‐fixed side panels
- Side and rear panels can be installed by one person
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.