Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Frame, St, 1.5 mm
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Can be retrofitted with DIN profile half cylinder
- Ingress protection class IP 20
- Standard fitting, lock on right-hand door
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.