Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Open at front (no door)
- 19" panel mounts integrated into decoration frame
- Rear door with single point locking, side panels with quick release fastener
- Static load‐carrying capacity 400 kg (mounted at decoration frame)
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.