SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
When the primary outlet is switched on the secondary oulets are connected to the mains (switch threshold adjustable).
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mounting height 1 U
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal or vertical mounting
- 110 ... 230 V, 16 A
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.