Novastar Base/Plinth
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Novastar Base/Plinth
Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Static load‐carrying capacity 400 kg
- Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm
- St, 1.5 mm, RAL 7021
- Cable ducting 110 x 76 mm
- Incl. GND/earthing
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.