MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for EN 60603 Connector
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for EN 60603 Connector
Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits based on IEC 60297 standard.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits (IEC 60297)
- Scope of delivery is sufficient to mount one 3 U board (euroboard) or one 6 U board (double euroboard)
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.