ISOnV Insulated Conductor
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
ISOnV Insulated Conductor
ISOnV insulated down conductor is a specialized lightning protection down conductor that during operation may be subjected to impulse currents of up to 200 kA. ISOnV is designed and tested to control separation distance and arcing. A semiconductive outer layer is used to minimize voltage gradients under lightning conditions.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Provides protection of equipment against lightning strike flashover by providing an insulated path to ground via an equivalent separation distance
- Field terminated with separately ordered termination kits
Specifikationer
| Impulse Current (Iimp) | 200 kA 10/350 μs |
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.