EuropacPRO EMC Shielding Kit, Backplane to Side Panel
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
EuropacPRO EMC Shielding Kit, Backplane to Side Panel
Vertical profile enables the EMC contact between the side panel and the backplane. The assembly grid is 30 mm.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For vertical contact the support profile may be fixed to the side panel of the subrack or case (depth grid 30 mm)
- With some designs the backplane can be used as the shielding rear panel of the subrack; for this a rear horizontal rail (type L‐VT or H-VT) for recessed installation is required to ensure horizontal contact
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.