Horizontal Rail, Rear, Center, Type ST, Standard, 20 HP
Horizontal Rail, Rear, Center, Type ST, Standard, 20 HP
Katalog#: 34561-020
The horizontal rail, center, type ST enables the isolated assembly of a backplane. The isolation is done by an insulation strip.
Detaljer
Ressourcer
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- For indirect backplane mounting with insulation strip
- Aluminum extrusion, anodized surface, conductive contact surface, without HP markings
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Horizontal rail, type ST, Al extrusion, surface anodised, conductive contact surfaces, without HP markings | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.