MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
Katalog#: 30860-512
              Cover plates perforated version will close the 19" chassis on top and bottom side. The hole diameter is 4 mm, perforation ratio 58 %.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Yderligere produktoplysninger
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Funktioner
- Perforated cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
 - Cover plate, perforated, hole diameter 4 mm, perforation ratio 58 %
 
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Yderligere produktoplysninger
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated; Hole diameter 4 mm, perforation ratio 58% | 1 | 
- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.