MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 340 mm
MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 340 mm
Katalog#: 30860-503
Cover plates plain will close the 19" chassis on top and bottom side. They protect the chassis from parts that could fall into the chassis.
Detaljer
Ressourcer
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Plain cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Yderligere produktoplysninger
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.