EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
Katalog#: 24560-063
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Detaljer
Ressourcer
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Top Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 2 | Bottom Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 3 | Screw Torx 4 × 6, St, zinc-plated | 16 |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.