MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U
Katalog#: 20860-257
              The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Yderligere produktoplysninger
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Funktioner
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
 - Assembly on the front panel
 - Can be used for the aluminium or sheet metal versions
 
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front handle, anodised aluminium extrusion, Height H = 69 mm, height h (distance between the fixing screws) = 53 mm | 2 | |
| 2 | Assembly kit | 1 | 
- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.