Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH34005.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Ground Plate Electrode
C Material C: Copper (C11000)
E Pigtail Connection C: Continuous (2 x “L J” ERICO CADWELD Connection)
E: End (“L J” ERICO CADWELD Connection Style)
N: No Pigtail
A Plate Thickness Code (Stock Tolerance) A: 1/32” (Min. for Lightning – Cu)
B: 1/16” (Min. for Power – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (Min. for Power – Stl.)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Plate Width Code A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Plate Length Code (inches) (3 digits required)
1L* Pigtail Cable Type (ERICO Cable Code)
024* Pigtail Length (inches)
(T)* Tinned
* Empty if none
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us